The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Composants de rééquipement pour la mise à niveau

Composants de rééquipement pour la mise à niveau

Les composants de rééquipement pour la mise à niveau vous aident lors de la modernisation ou de la transformation de systèmes de régulation et de commande existants. Si l'automate est obsolète ou n'est pas suffisamment performant, il est recommandé d'envisager un remplacement. Grâce à nos composants de rééquipement enfichables pour la mise à niveau, vous économisez des transformations coûteuses et des arrêts des installations. Le raccordement s'effectue sans erreur en conservant le câblage de terrain existant.

Avantages avec nos composants de rééquipement pour la mise à niveau

  • Modernisation ou transformation aisées des systèmes de régulation et de commande existants avec des composants de mise à niveau facilement enfichables
  • Haute disponibilité grâce à la réduction des temps d'indisponibilité lors de la migration
  • Fiabilité du raccordement grâce au maintien du câblage de terrain existant
  • Réduction des frais de câblage grâce aux composants enfichables
  • Réduction des coûts de maintenance grâce aux améliorations technologiques de l'installation

Aperçu des composants de rééquipement pour la mise à niveau

Différents composants de rééquipement pour la mise à niveau de vos anciennes installations API

Différents composants de rééquipement pour la mise à niveau de vos anciennes installations API

1. Câble d'adaptation pour la transposition de SIMATIC® S5 à SIMATIC® S7-400 :
Le connecteur mâle S5 s'enfiche directement sur une carte E/S à l'aide d'un câble d'adaptation. Sur l'emplacement du S5 sera installé un nouveau S7-400. Le câblage de terrain existant reste ainsi disponible.

2. Adaptateur de transposition de SIMATIC® S5 à SIMATIC® S7-300 :
L'adaptateur de transposition permet de relier les adaptateurs frontaux aux modules E/S du S7-300. Grâce à cet adaptateur, les signaux de l'adaptateur frontal S5 peuvent être transposés sur une barrette à 50 pôles. La transmission du signal s'effectue par le biais d'un câble système et d'un adaptateur frontal sur le module E/S.

3. Adaptateur de mise en service pour rallonger le câblage de terrain SIMATIC® S5 existant :
À l'aide de l'adaptateur universel de mise en service, tous les signaux du câblage S5 existant sont rallongés. L'extrémité de câble ouverte peut être raccordée à différents automates, p. ex. le S7-400 ou le S7-300. Ainsi, à des fins de test, le câblage de terrain existant du S5 peut communiquer avec le nouvel automate. Étant donné que la nouvelle unité de commande est installée en amont de l'armoire électrique, l'état original de l'installation peut être rétabli si nécessaire. Si l'installation fonctionne sans problème avec le nouvel automate, vous pouvez remplacer le S5.