Homologation
Signal de sortie
Sécurité fonctionnelle
Tension d'alimentation
Type de raccordement
Amplis-séparateurs d'alimentation et amplis-séparateurs d'entrée, HART. Envoie des signaux alimentés ou actifs 0/4-20 mA à une charge (active ou passive). Isolation galvanique à trois voies ; SIL 2 selon CEI 61508.
Module d'isolation/alimentation pour transmetteurs à 2 et 3 fils avec transmission HART et plage d'alimentation étendue, SIL, raccordement vissé
Amplis-séparateurs d'alimentation et amplis-séparateurs d'entrée, HART. Envoie des signaux alimentés ou actifs 0/4-20 mA à une charge (active ou passive). Isolation galvanique à trois voies ; SIL 2 selon CEI 61508.
Module d'isolation/alimentation pour transmetteurs à 2 et 3 fils avec transmission HART et plage d'alimentation étendue, SIL, raccordement Push-in
Amplificateurs d'alimentation des convertisseurs de mesure et séparateurs d'entrée, transparent HART. Transmet des signaux alimentés ou actifs 0/4-20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement, à deux charges. Isolation galvanique à 4 voies, raccordement vissé, niveau d'intégrité de sécurité, niveau de performance.
Amplificateurs d'alimentation des convertisseurs de mesure et séparateurs d'entrée, transparent HART. Transmet des signaux alimentés ou actifs 0/4-20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement, à deux charges. Isolation galvanique à 4 voies, raccordement Push-in, niveau d'intégrité de sécurité, niveau de performance.
Module d'isolation/alimentation à 2 canaux, pour convertisseurs de mesure à 2 conducteurs, entrée : 4... 20 mA (en alimentation), sortie : 4 ... 20 mA (actif), transmission bidirectionnelle des signaux TOR de communication HART, raccordement Push-in, SIL, niveau de performance.
Module d'isolation/alimentation à 2 canaux pour le fonctionnement de convertisseurs de mesure à 2 fils, entrée : 4 à 20 mA (en alimentation), sortie : 4 à 20 mA (actif), transmission bidirectionnelle de signaux TOR de communication HART, avec raccordement vissé, SIL, PL.
Module d'isolation/alimentation pour convertisseurs de mesure à sécurité intrinsèque, 2 canaux ; transparent HART. Alimente les convertisseurs de mesure à 2 conducteurs et à sécurité intrinsèque, et transmet le signal 4 ... 20 mA de l'atmosphère explosible dans la zone sécurisée. Isolation galvanique à 5 voies, raccordement vissé, jusqu'au SIL 3, niveau de performance.
Module d'isolation/alimentation pour convertisseurs de mesure à sécurité intrinsèque, 2 canaux, transparent HART. Alimente les convertisseurs de mesure à 2 conducteurs et à sécurité intrinsèque, et transmet le signal 4 ... 20 mA de l'atmosphère explosible dans la zone sécurisée. Isolation galvanique à 5 voies, raccordement Push-in, jusqu'au SIL 3, niveau de performance.
"$pageName" sur