Homologation
Tension nominale
Module redondant mono QUINT actif pour montage sur profilé, avec vernis de protection, entrée : 12-24 V DC, sortie : 12-24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module redondant mono QUINT actif pour montage sur profilé, avec vernis de protection, entrée : 12-24 V DC, sortie : 12-24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module redondant mono QUINT actif pour montage sur profilé, entrée : 12-24 V DC, sortie : 12-24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module de redondance QUINT actif pour montage sur profilé avec technologie ACB (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V CC, sortie : 24 V CC / 2 x 10 A ou 1 x 20 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 20 A, sortie : 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 40 A, sortie : 24 V DC / 1 x 80 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur