Homologation
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: marron, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: bleu, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: vert, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: gris, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: orange, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: rose, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: rouge, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: violet, type de montage: NS 15
Bloc distributeur, pontage interne, Les blocs peuvent être pontés les uns avec les autres par l'orifice du conducteur. Ponts enfichables correspondants, voir Accessoires, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de connexions: 6, section : 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, largeur: 12,5 mm, coloris: blanc, type de montage: NS 15
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur