Homologation
Matériau
Embase, pour attache-câble jusqu'à 9 mm de largeur, vissable, trou de fixation 5 mm, traversée 2 côtés
Ecrou, matériau: Polyamide renforcé à la fibre de verre, pour filetage M40, coloris: gris
Ecrou, matériau: Polyamide renforcé à la fibre de verre, pour filetage Pg36, coloris: gris
Ecrou, matériau: Polyamide renforcé à la fibre de verre, pour filetage Pg9, coloris: noir
Ecrou, matériau: Polyamide renforcé à la fibre de verre, pour filetage Pg29, coloris: noir
Ecrou, matériau: Laiton, nickelé, pour filetage M40, coloris: argenté
Joint plat, matériau: Perbunan, indice de protection: IP68, coloris: noir
Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé
Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr
Attache-câble, détectable à l'aide de pigments métalliques, pour une fixation rapide et sûre
"$pageName" sur