Liste de produits : prises

Filtres

19 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Couleur

Prise - EM-DUO 120/15 - 5600461

Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A dotés de disjoncteurs différentiels à courant résiduel (FI/DDFT) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Les disjoncteurs différentiels à courant résiduel protègent des électrisations impliquant les fuites à la terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/GFI/AUX - 5600639

Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A dotés de disjoncteurs différentiels à courant résiduel (FI/DDFT) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Les disjoncteurs différentiels à courant résiduel protègent des électrisations impliquant les fuites à la terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension. Des blocs de jonction additionnels permettent de raccorder des appareils supplémentaires avec une protection au niveau de la prise.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/GFI/V/H - 5604775

Double prise montée sur profilé, avec disjoncteur différentiel intégré, pour montage horizontal ou vertical sur un profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Coloris du boîtier : ivoire. Modèle de raccordement : USA. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/IG - 5601677

Double prise pouvant être montée sur profilé équipée de deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A munis d'un contact de protection pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. La mise à la terre des contacts de protection de couleur orange élimine les bruits électriques provoqués par le courant d'enclenchement dans le circuit de mise à la terre.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/SPD - 5601283

Double prise pouvant être montée sur profilé équipée de deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A dotés de protection antisurtension (TVSS) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. La prise sert à protéger les ordinateurs portables, les appareils de mesure et les autres équipements 120 V AC sensibles présents sur le circuit de dérivation des dommages pouvant être provoqués par les impulsions de courant transitoires.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/SPD/AUX - 5604063

Double prise compatible au montage sur profilé, équipée de deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A dotés de protection antisurtension (TVSS) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. La prise sert à protéger les ordinateurs portables, les appareils de mesure et les autres équipements 120 V AC sensibles présents sur le circuit de dérivation des dommages pouvant être provoqués par les impulsions de courant transitoires. Le bornier sert au raccordement et garantit la protection anti-surtension des appareils supplémentaires.
Coloris : ivoire. Variante internationale : Etats-Unis. Type de connexion : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/SWA - 5604433

Prise à commutateur montée sur profilé ; le commutateur pilote les connexions auxiliaires. Montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Coloris du boîtier : ivoire. Modèle de raccordement : USA. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/SWO - 5602292

Prise d'appareil fermée pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Le connecteur femelle 120 V AC/15 A peut être activé et désactivé à l'aide du commutateur. Un voyant de signalisation indique si le connecteur femelle est actif ou non et si la tension est appliquée.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/15/V/H - 5604747

Double prise montée sur profilé, pour montage horizontal ou vertical sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Coloris du boîtier : ivoire. Modèle de raccordement : USA. Type de raccordement : raccordement vissé.

19 Occurrence

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820