Homologation
Application
Indice de protection
Couleur voyant
Type de raccordement
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 6200 K, longueur 196 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 6200 K, longueur 336 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 6200 K, longueur 616 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 6200 K, longueur 896 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 95 °/105 °, température de couleur 6200 K, longueur 1176 mm, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Couvercle de lampe: Acrylique satiné, pivotant, accessoires de montage inclus
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 190 mm, dimensions 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 365 mm, dimensions 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 540 mm, dimensions 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 85 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 715 mm, dimensions 40 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement 75 °/95 °, température de couleur 5000 K, longueur 370 mm, dimensions 70 mm, Connecteur M12, Boîtier de lampe: Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité monocouche (ESG, verre plat trempé thermiquement), pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur