Plateforme logicielle d'ingénierie pour les commandes d'automatisation de Phoenix Contact. PLCnext Engineer est conforme à la norme CEI 61131-3 et peut être téléchargé gratuitement. Il est possible d'ajouter des fonctions avec des modules complémentaires payants. Pour cela, ouvrez le configurateur de licences avec le bouton « Configurer ».
Pack logiciel pour solutions d'automatisation à base PC. PC WORX DEMO contient les 5 langages CEI, avec compilateur MSFC. Avec la version démo, vous pouvez utiliser 16 octets max. de données d'entrée et de sortie. Elle est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX BASIC, comprend les 5 langages CEI, sans compilateur MSFC, max. 2048 octets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, comprend les 5 langages CEI, avec compilateur MSFC, max. 128 koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version
La licence de copie PC WORX PRO permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel PC WORX PRO sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.
Progiciel pour solutions d'autom. à base PC (limitation temporelle à 180 jours), licence PC WORX PRO, comprend les 5 langages CEI, avec compil. MSFC, max. 128 koctets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécif. à la version
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, avec les 5 langues CEI, compilateur MSFC, max. 128 ko de données d'entrée et de sortie, clé de licence propre à la version. Montée de version d'une licence de base vers une licence complète
MàJ logicielle pour solutions d'automatisation basées PC, MàJ des versions pour PC WORX BASIC LIC (par exemple, de 5.xx à 6.xx ou de 3.xx à 6.xx). Pour toute MàJ de la version 3.xx à la version 5.xx, contactez votre représentant. Clé de licence propre à la version
MàJ logicielle pour solutions d'automatisation basées PC, MàJ des versions pour PC WORX PRO LIC (p. ex. de 5.xx à 6.xx ou de 3.xx à 6.xx). Pour toute MàJ de la version 3.xx à la version 5.xx, contactez votre représentant. Clé de licence propre à la version
PC Worx Express est un logiciel d'ingénierie simple à utiliser. Sont pris en charge les automates pour application à petite échelle de classe 100 et 1000 ainsi que l'automate avec logiciel PC WORX SRT avec les langages de programmation FBD, LD et ST, conformes à la norme CEI 61131. Des projets avec des données de sortie de 128 Koctets max. peuvent être créés. Le logiciel est gratuit et n'exige aucune clé de licence. Il fait partie de la suite logicielle AUTOMATIONWORX que vous pouvez télécharger sous « Téléchargements ».
"$pageName" sur