Liste de produits : barres collectrices de neutre

Filtres

6 occurrences

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre omnibus de N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Barre omnibus de N, largeur: 10 mm, hauteur: 3 mm, DIN VDE 0611-4 : 1991-02, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre omnibus de N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Barre omnibus de N, largeur: 6 mm, hauteur: 6 mm, matériau: Cuivre, étamé, longueur: 1000 mm, coloris: argenté

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre d'équipotentialité - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Barre collectrice de potentiel, à languettes fendues 6,3 / 2,8 mm, 40 A max., laiton, étamée, longueur : 1 m

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Barre omnibus de N - NLS 3/10 AV 134/134 - 3062870

Rail d'angle à raccorder avec le connecteur pour barre collectrice C-NBB

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Elément de liaison - C-NBB - 3062883

Connecteur pour barres collectrices permettant de fixer la barre collectrice au rail d'angle NLS 3/10 AV 134/134

Prix :
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820