Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: noir/jaune, type de montage: Sur plaque de montage
Mini bloc de jonction de traversée, Montage avec bloc de jonction à bride ou à crans d'arrêt, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: noir/jaune, type de montage: divers
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 10,4 mm, hauteur: 22 mm, coloris: jaune, type de montage: Montage direct avec bride
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: orange, type de montage: Sur plaque de montage
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 10,4 mm, hauteur: 22 mm, coloris: orange, type de montage: Montage direct avec bride
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 10,4 mm, hauteur: 22 mm, coloris: jaune, type de montage: Montage direct avec bride
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: gris, type de montage: Sur plaque de montage
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 4, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 10,4 mm, hauteur: 22 mm, coloris: noir/jaune, type de montage: Montage direct avec bride
Mini bloc de jonction de traversée, Montage avec bloc de jonction à bride ou à crans d'arrêt, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: bleu, type de montage: divers
Mini bloc de jonction de traversée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, nombre de connexions: 2, section : 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 22 mm, coloris: orange, type de montage: NS 15
"$pageName" sur