Homologation
Type de signal de sortie
Type de raccordement
Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de deux sorties de relais (contacts NO). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, à raccordement vissé.
Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande via deux sorties transistor (passives). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement vissé.
Amplificateurs séparateurs NAMUR, à 2 canaux, pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de sorties transistor (passives). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement vissé.
Amplificateurs séparateurs NAMUR, à 2 canaux, pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de sorties de relais (contacts NO). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement vissé.
Amplificateur-séparateur NAMUR à 2 canaux avec plage d'alimentation étendue pour détecteurs de proximité et commutateurs. Chaque canal possède un relais avec contact inverseur servant de sortie signal. Identification de la défaillance (LFD), isolation à 3 voies, raccordement vissé, niveau d'intégrité de sécurité 2.
Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande par une sortie de relais (inverseur). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, SIL 2, à raccordement vissé.
Amplificateurs séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen d'une sortie de relais (inverseur). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, SIL 2, avec raccordement Push-in.
Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de 2 sorties de relais séparées (contacts NO). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement Push-in.
Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande via deux sorties transistor (passives). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement Push-in.
Amplificateurs séparateurs NAMUR, à 2 canaux, pour détecteurs de proximité et commutateurs. Les signaux sont envoyés au niveau commande au moyen de sorties transistor (passives). Détection de défaut de ligne, isolation galvanique à trois voies, niveau d'intégrité de sécurité 2, raccordement Push-in.
"$pageName" sur