Homologation
Type de profilé
Type de raccordement
Courant de référence
Nombre de connexions
Largeur
Section minimale (rigide)
Tension de référence
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, largeur: 5,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement vissé, section: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement à ressort, section: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Blocs de jonction simple, type de raccordement: Raccordement rapide, Raccordement à ressort, section: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" sur