Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 55 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction hybrides
Les blocs de jonction hybrides sont des blocs de jonction qui disposent de différentes technologies de raccordement côté armoire électrique et côté raccordement sur le terrain. Les blocs de jonction peuvent ainsi répondre simultanément aux exigences de câblages internes et externes. Les blocs de jonction hybrides comprennent différents modules de fonction, p. ex. des blocs de jonction traversants, des blocs de jonction sectionnables, des blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure ou des blocs de jonction de distributeur de potentiel.
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, Dérivation, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section: 0,2 mm2 - 10 mm2, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, Dérivation, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section: 0,2 mm2 - 10 mm2, Raccordement collectif, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section: 1,5 mm2 - 50 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Borne collectrices de potentiel, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 55 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 10 mm2, section: 0,5 mm2 - 16 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 6 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, 1er étage connexion à gauche, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section: 0,2 mm2 - 4 mm2, type de raccordement: Raccordement par clips, montage: NS 32, coloris: gris
Avantages
- Satisfaction simultanée aux exigences de câblage interne et externe grâce à différents types de raccordement réunis dans un même bloc de jonction
- Choix de la technologie de raccordement grâce aux possibilités de combinaison
- Encombrement réduit grâce au design compact
- Montage adapté à l'application grâce aux blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme
- Frais de logistique réduits avec les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete
Bloc de jonction hybride avec raccordement vissé et raccordements Push-in
Blocs de jonction hybrides pour la construction d'armoires électriques
Les blocs de jonction hybrides réunissent deux technologies de raccordement dans un seul bloc de jonction. Cela permet d'utiliser des solutions de raccordement rapides à l'intérieur de l'armoire et des solutions universelles du côté du client final. Différentes variantes de blocs de jonction hybrides sont disponibles. Combinez facilement la technologie de raccordement vissé avec les technologies éprouvées de raccordement Push-in, rapide ou raccordement à ressort de traction. Quel que soit votre choix, les blocs de jonction vous permettent, grâce à la diversité des variantes, de réaliser un montage adapté à l'application.
Barres d'équipotentialité
Barres d'équipotentialité compactes
Les barres d'équipotentialité compactes offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Les blocs de jonction sont munis d'une alimentation de 35 mm² sous forme de raccordement vissé. En revanche, les raccords de répartition sont au choix. Là, vous pouvez choisir entre la technologie de raccordement Push-in ou la technologie de raccordement à ressort.
Bloc de jonction de sectionnement hybride à convertisseur de mesure
Blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure
Les blocs de jonction de sectionnement à convertisseur de mesure sont particulièrement pratiques pour tous les circuits d'essai nécessaires dans les circuits secondaires des transformateurs de courant. Profitez ici aussi des possibilités de combinaison des technologies de raccordement. Choisissez la technologie de raccordement Push-in pour le raccordement dans l'armoire électrique et le raccordement vissé universel pour le raccordement externe du transformateur.
Une planification efficace avec clipx ENGINEER
Logiciel d'ingénierie pour la construction d'armoires électriques
Le logiciel d'ingénierie clipx ENGINEER permet de manière plus efficace que jamais d'étudier et de commander des borniers, des plaques de montage et des boîtes de jonction assemblées, et de transmettre directement les données à la production, vers n'importe quel lieu de travail. Accélérez votre planification grâce à des interfaces intelligentes avec votre programme ECAD et avec les applications et configurateurs de Phoenix Contact.
Brochure de produits Blocs de jonction
Téléchargements
Vous souhaitez recevoir de la documentation sur nos blocs de jonction et nos blocs de jonction hybrides ? Vous trouverez ci-dessous notre brochure de produits et notre brochure qualité sur les blocs de jonction.