Contact à sertir, Contact à sertir, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 1 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL
Contact à sertir tourné 2,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 1,5 - 2,5 mm², doré
Contact à sertir tourné 1,0 mm, contact unique mâle, section de conducteur 0,35 - 1,0 mm², doré
Contact à sertir, Contact à sertir, matériau du boîtier: PA, section de fil min.: 0,14 mm², section de fil max.: 0,5 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. pour le SET HC-MOT-AFL
Couvercle de protection pour capot passe-câble, IP54
Couvercle de protection peint pour boîtier côté moteur
Cadre pour montage de contacts, Eléments de contact, matériau du boîtier: PA, Type de contact: Partie inférieure
Cadre pour montage de contacts, Eléments de contact, matériau du boîtier: PA, Type de contact: Partie supérieure
"$pageName" sur