Homologation
Type de profilé
Largeur
Section minimale (rigide)
Couleur
Section maximale (souple)
Section minimale (souple)
Section maximale (rigide)
Courant de référence
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm² - 6 mm², largeur: 7 mm, coloris: vert/jaune
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm² - 6 mm², largeur: 7 mm, coloris: vert/jaune
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 76 A, section : 1,5 mm² - 16 mm², largeur: 9,8 mm, coloris: vert/jaune
Bloc de jonction, type de raccordement: Raccordement vissé, courant de charge: 125 A, section : 2,5 mm² - 35 mm², largeur: 14,3 mm, coloris: vert/jaune
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 1, section : 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 5 mm, hauteur: 18 mm, coloris: argent, type de montage: NS 15
"$pageName" sur