PROFINET vers passerelle PROFIBUS DP. Sert de maître PROFIBUS DP dans le réseau PROFIBUS, et d'appareil PROFINET IO dans le réseau PROFINET. Compatible avec le conteneur FDT/DTM pour une configuration en toute simplicité des esclaves PROFIBUS DP.
Convertisseur de protocole HART en FOUNDATION Fieldbus
Modbus/RTU sur convertisseur de protocole PROFIBUS DP
Modbus/RTU sur convertisseur de protocole PROFIBUS PADP
Modbus/RTU sur convertisseur de protocole FOUNDATION Fieldbus
Proxy pour PROFINET-RT, proxy PROFIBUS avec switch à 4 ports intégré, utilisation uniquement avec PC Worx
Module de couplage E/S (passerelle) pour un système INTERBUS et un système PROFIBUS DP, 24 V DC, indice de protection IP20
Module de couplage d'E/S (Gateway) pour un système PROFIBUS DP, FO et D-SUB 9, 24 V DC, protection IP20
"$pageName" sur