Adaptateur de programmation avec interface USB, pour programmation avec logiciel. Le pilote USB est fourni dans les logiciels des produits à programmer, comme par exemple les convertisseurs de mesure ou les gestionnaires de moteur.
Composants système et accessoires pour amplificateurs-séparateurs
Les composants système et les accessoires font de deux gammes de produits un seul système. Utilisez par exemple le connecteur de bus sur rail DIN modulaire comme solution système flexible pour le pontage d'énergie. Le connecteur de bus sur rail DIN modulaire facilite l'installation d'une extension du système ou le changement d'un module, même pendant le fonctionnement. D'autres accessoires, tels que des adaptateurs de programmation et des blocs de jonction traversants, complètent la gamme.
Connecteur de bus sur rail DIN (TBUS), 5 pôles, pour le pontage de la tension d'alimentation, encliquetable sur profilé NS 35/... selon EN 60715
Butée, version renforcée pour connecteur de bus sur profilé
Alimentation à découpage primaire, QUINT POWER, raccordement vissé, montage sur rail DIN, alimentation d'appareils par le connecteur rail DIN TBUS possible, vernis de protection, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 2,5 A
Connecteur de bus sur rail DIN pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.
Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement vissé, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Module d'alimentation et de détection d'erreur avec raccordement Push-in, comprenant le connecteur de bus sur rail DIN correspondant ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Borne d'alimentation à technologie de raccordement enfichable servant à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. Surveillance des tensions d'alimentation en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Technologie de raccordement vissé
Adaptateur Bluetooth avec interface Micro-USB et S-PORT pour la communication sans fil avec les séries d'appareils MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, passerelles-systèmes Interface et PLC logic.
Borne d'alimentation à technologie de raccordement enfichable servant à l'alimentation en tension d'alimentation du connecteur de bus sur rail DIN. Surveillance des tensions d'alimentation en combinaison avec le module de surveillance des défauts. Technologie de raccordement Push-in
Avantages
- Pontage d'énergie, extension de système ou changement de module faciles, même pendant le fonctionnement, avec le connecteur de bus sur rail DIN
- Possibilités d'alimentation flexibles : alimentation directe sur le module via un module d'alimentation ou une alimentation avec entrée à large plage 85 V AC … 264 V AC
- Adaptation facile au système d'alimentation Pepperl+Fuchs avec l'adaptateur Power Rail
- Diagnostic pratique avec le module de surveillance des défauts MINI Analog Pro ou avec le module d'alimentation et de signalisation des erreurs MACX Analog
Alimentation flexible
Le connecteur de bus sur rail DIN offre trois possibilités pour l'alimentation des appareils :
1. Alimentation directe sur le module
- Sans accessoires supplémentaires
- Pour 16*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 32*) modules MACX Analog maximum
2. Alimentation via un module d'alimentation de format identique
- Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
- Pour 115*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 80*) modules MACX Analog maximum
3. Alimentation via l'alimentation système
- Permet également une alimentation redondante et la surveillance de l'alimentation
- Pour 60*) modules MINI Analog Pro maximum
- Pour 10*) modules MACX Analog maximum
*) Le nombre exact dépend du courant absorbé du type de module concerné. Vous trouverez des indications sur le calcul dans notre manuel d'alimentation dans la zone de téléchargement des articles.
Diagnostic convivial grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts
Grâce au message global d'erreur avec surveillance des défauts, le connecteur de bus sur rail DIN offre une solution modulaire pour l'évaluation rapide des erreurs d'applications à plusieurs canaux. Les deux systèmes MINI Analog Pro et MACX sont compatibles entre eux. Selon le type de module, les erreurs suivantes sont signalées :
• Rupture de fil
• Court-circuit
- • Panne d'alimentation
- Dépassement de la plage de mesure par le haut ou par le bas (uniquement MINI Analog Pro)
- Erreur de fusible sur le module d'alimentation (uniquement MACX Analog)