Homologation
Diamètre du câble
Longueur filetage de raccordement
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 6,5 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 9 mm ... 13 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 16 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 14 mm ... 21 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M32 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 19 mm ... 27 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 24 mm ... 35 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M50 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 32 mm ... 42 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M63 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 6,5 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg7, coloris: argenté, avec joint torique
Presse-étoupe, matériau de presse-étoupe: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg9, coloris: argenté, avec joint torique
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur