Homologation
Couleur
Section de conducteur
Embouts en bandes, 0,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris blanc, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.
Embouts en bandes, 0,75 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris gris, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.
Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: bleu, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 50
Embouts en bandes, 1,0 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris rouge, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.
Embouts en bandes, 1,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris noir, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.
Embouts en bandes, 2,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris bleu, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 40 douilles par bande.
Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, longueur: 14 mm, coloris: gris, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 40
"$pageName" sur