Homologation
Type de câble
Longueur de câble
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Blindage
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Type de tête 2
Détrompage
Matériau de la molette
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 2 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 5 m
"$pageName" sur