Homologation
Longueur de câble
Application
Choisissez des produits avec/sans voyant de diagnostic et d'état pour établir des diagnostics
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 1,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 2 LED, longueur de câble: 10 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 1,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 10 m, pour robots et chaînes porte-câbles
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, résistant aux étincelles de soudage, ultra-souple, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m, pour robots et chaînes porte-câbles
"$pageName" sur