Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm, diamètre extérieur du câble: 3x 3 mm ... 6 mm , coloris: noir
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 18,5 mm, diamètre extérieur du câble: 26x 3 mm ... 6 mm , coloris: noir
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 10, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm, diamètre extérieur du câble: 6x 2 mm ... 8 mm , coloris: noir
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm , coloris: gris
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm , coloris: noir
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: gris
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 27, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 13x 10 mm ... 14 mm , coloris: noir
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 37, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm , coloris: gris
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 37, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 29,5 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 6 mm ... 10 mm , coloris: noir
Plaque-support, avec joint, pour CES Multigates, avec 1 ouverture, vis de fixation incluses
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur