Homologation
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Blindage
Sélectionnez le type du deuxième connecteur du câble.
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 10 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X/PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, pour applications extérieures, avec molette inox
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X/PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m, pour applications extérieures, avec molette inox
"$pageName" sur