Type de câble
Type de câble
Homologation
Choisissez des produits avec/sans voyant de diagnostic et d'état pour établir des diagnostics
Longueur de câble
Sélectionnez le type du premier connecteur du câble.
Type de tête 1
Sélectionnez le type de circuit de protection.
Circuit de protection
Sélectionnez le type du connecteur pour électrovanne.
Type de connecteur pour électrovanne
Type de connecteur pour électrovanne
Connecteur pour électrovanne CI (9,4 mm) (34) | Connecteur pour électrovanne AD (pressostat) (23) | Connecteur pour électrovanne Festo ZC (9) |
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Varistance, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode roue libre, longueur de câble: 1,5 m
Câble connecteur électrovanne double, 4-pôles, PUR/PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner et Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,15 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne B (10 mm), avec 1 LED, câblé avec Varistance, longueur de câble: 1,5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, Type de câble variable, Connecteur droite M8, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne C (8 mm), avec 1 LED, câblé avec Diode zéner, longueur de câble: 1,5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), avec 2 LED, longueur de câble: 1,5 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur pour électrovanne AD (pressostat), longueur de câble: 3 m
Câbles pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR, gris RAL 7001, Connecteur droite M8, sur Connecteur pour électrovanne Festo ZC, avec 1 LED, longueur de câble: 1,5 m
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur