Signal d'entrée
Signal d'entrée
Homologation
Signal de sortie
Type de signal de sortie
Type de signal d'entrée
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in, configuration standard
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé, configuration standard
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Connectique Push-in, configuration à la commande.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable et commutation calibrée de la plage de mesure pour l'isolation galvanique de signaux analogiques unipolaires et bipolaires. Entrée et sortie configurables par sélecteur de codage (DIP). Raccordement vissé, configuration à la commande.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée : 0 ... 10 V, signal de sortie : 0 ... 20 mA, connectique Push-in
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée : 0 ... 10 V, signal de sortie : 0 ... 20 mA, raccordement vissé
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée : 0 ... 10 V, signal de sortie : 4 ... 20 mA, connectique Push-in
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée : 0 ... 10 V, signal de sortie : 4 ... 20 mA, raccordement vissé
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée : 0(4) mA ... 20 mA, signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA, connectique Push-in.
Amplificateur-séparateur à 3 voies avec connectique enfichable pour l'isolation galvanique de signaux analogiques. Signal d'entrée 0(4) mA ... 20 mA, signal de sortie : 0(4) mA ... 20 mA, raccordement vissé
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur