Languette pour la fixation individuelle de CN-UB..., par ex. sur les parois de boîtiers.
Languette coudé pour la fixation individuelle de CN-UB..., par ex. sur les parois de boîtiers.
Adaptateur de connecteur F, mâle-mâle, enfichable sans filetage.
Connecteur BNC, à deux étages, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, impédance caractéristique : 50 ohms
Connecteur BNC, 2 pôles, à deux étages, pour montage sur NS32 ou NS35/7,5, impédance caractéristique : 75 Ω
Coffret vide, pour montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, deux niveaux
Cordon d'alimentation 20 cm avec connecteur F, mâle-mâle.
Eclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, tension nominale : 48 V AC
Eclateurs à gaz à 2 électrodes de type H, tension nominale : 110 V AC
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur