Homologation
Clip de sécurité pour le côté connecteur femelle de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à confectionner, pour écrous moletés de diamètre 15 mm, ou pour clé Allen de 14 mm, évite la séparation de raccords enfichables, sans outil
Bouchon de fermeture, pour Pg9/ Pg11, pour verrouillage des raccordements non occupés
Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4 mm à 7 mm, longueur à dénuder au choix
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 10 ... 14 mm, surface utile: 15 x 4 mm
Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables
Embout enfichable pour le montage de câbles de capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 15 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm
Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC
Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm
Joint plat M16, pour connecteur encastrable M12, montage sur la face arrière avec filet de fixation M16
Cache de protection M12 en métal avec chaîne de fixation, pour connecteurs M12 non occupés avec chaîne et œillets de fixation 16,0 mm
"$pageName" sur