Câblage des capteurs/actionneurs

Câblage des capteurs/actionneurs

Fiabilité sur le terrain

Raccordez vos capteurs et actionneurs sur le terrain rapidement et en toute sécurité. Nous vous proposons des gammes de produits complètes pour le câblage terrain passif.

Retour Produits

Catégories

Rechercher dans Câblage des capteurs/actionneurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Garantissez le fonctionnement de vos installations : avec la gamme complète des produits et solutions pour le raccordement des capteurs et actionneurs.

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Flexibilité grâce à une gamme exhaustive de tailles de M5 à M12
  • Même dans des conditions ambiantes extrêmes, un raccordement de blindage absolument sûr et fiable avec Advanced Shielding Technology
  • Gain de place grâce aux connecteurs à grand nombre de pôles
  • Confortable : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Coût réduit

Avec les coffrets de distribution et les répartiteurs M12, il est possible de câbler rapidement et clairement de nombreux composants de terrain  

Répartition simple des signaux sur le terrain

Le câblage des capteurs/actionneurs enfichable vous permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport à un câblage fil-à-fil complexe et coûteux sur le terrain. Les interfaces standard garantissent une installation rapide et aisée sans adaptation mécanique.

 

Une diversité unique

Une diversité unique  

Tous les nombres de pôles et détrompages dans un modèle d'enfichage standard

Les connecteurs M8 et M12 sont actuellement une norme établie. Notre gamme de produits pour signaux, données et puissance étend le domaine d'utilisation et se révèle unique en son genre. Bénéficiez de ses avantages en faisant appel à Phoenix Contact, leader sur le marché de la technique de raccordement.

Avantages

  • Toutes les fonctions réunies dans un design compact – De la transmission de données sécurisée et rapide au câblage M12 POWER, en passant par la transmission de signaux sur un grand nombre de pôles
  • Câblage intégral pour toutes les interfaces du niveau terrain à l'appareil
  • Utilisation fiable grâce aux designs robustes et à des matériaux de qualité aux degrés de protection IP65/IP67

Câblage pour applications spéciales

Programmes de câblage pour applications spécifiques  

Programmes de câblage pour applications spécifiques

Phoenix Contact propose des gammes de produits spécialement conçues pour répondre à des exigences au-delà des spécifications classiques de l'environnement industriel.

Notre gamme spéciale convient à :

  • Zone de contact avec le produit et zone d'éclaboussures dans l'industrie alimentaire
  • Utilisations à l'extérieur comme par ex. les engins de chantier
  • Applications ferroviaires avec contraintes spéciales en matière de vibrations et d'incendie
  • Utilisation dans des robots et des chaînes porte-câbles
  • Applications liées à la puissance, même dans des espaces réduits

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs

Service


Advanced Shielding Technology

Concept de blindage unique pour connecteurs confectionnés.