Matériel de repérage pour l'identification industrielle

Matériel de repérage pour l'identification industrielle

Notre matériel de repérage convient aux multiples applications dans un environnement industriel, du repérage des armoires électriques à celui des installations à l'extérieur. La résistance des matériaux de marquage étiquetés, également dans des conditions extrêmes, satisfait alors à toutes les normes internationales. De nombreuses variantes permettent le marquage des blocs de jonction, conducteurs et câbles, appareils et installations.

Vue d'ensemble des matériels de repérage Une solution de repérage adaptée à chaque situation

Carte d'images interactives : regroupement des matériels de repérage de Phoenix Contact
Matériels de repérage étiquetés
Vous recherchez des matériels de repérage que vous pouvez monter directement dans votre application sans avoir besoin de les étiqueter ? Alors n'hésitez pas à commander notre matériel étiqueté prêt à l'emploi. Le matériel comprend par exemple des étiquettes pour le repérage des installations, des marqueurs et des rubans de repérage ZB pour le repérage de modules ainsi que des manchons de repérage pour conducteurs et câbles.
Vers les matériels étiquetés
Matériels de repérage étiquetés
Matériels de repérage vierges
Vous préférez une grande flexibilité et marquer les matériels de repérage avec vos propres systèmes de marquage ? Vous trouverez dans notre gamme de nombreux matériels vierges pour le marquage de blocs de jonction, conducteurs et câbles ainsi que d'appareils et installations. Nous proposons des solutions de marquage par imprimante à transfert thermique flexible, par impression à jet d'encre UV polyvalente et par repérage laser direct résistant.
Vers les matériels vierges
Matériels de repérage vierges
Matériels de repérage configurables
Vous avez besoin d'un panneau ou d'une étiquette d'une taille ou géométrie spécifique et vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre gamme standard ? - Alors, configurez votre matériel en fonction de vos besoins individuels. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner un matériel et de déterminer la quantité de marqueurs, leurs dimensions, leur forme ainsi que le type de montage. Le matériel est ensuite créé sur mesure pour vous. Vous vous chargez alors du repérage des marqueurs avec vos propres systèmes de repérage.
Vers les matériels configurables
Matériels de repérage configurables

Nouveaux produits

MARKING Configurator ouvert sur un écran PC

Solutions de marquage personnalisées

Configurer et commander directement en ligne

Le MARKING Configurator offre un niveau particulièrement élevé de convivialité et de flexibilité pour le repérage individuel des matériaux d'identification. Le processus de commande est simple, transparent et entièrement numérisé - et ce dès la première pièce.

Caractéristiques principales

  • Configurateur en ligne pour la création individuelle de solutions d'identification
  • Processus de commande numérisé de bout en bout et transparent
  • Plus de 2 000 matériaux standard sont disponibles avec des identifications personnalisées
  • Aperçu du projet pour une commande ultérieure simplifiée

Avantages

  • Les matériaux standard peuvent être commandés individuellement et marqués d'un repère 
  • Fonctions de traitement intuitives et efficaces avec une structure de menu contextuelle
  • Prévention des erreurs grâce à l'affichage d'une image numérique du repérage individuel
  • Enregistrement pratique du projet pour une commande ultérieure et un traitement faciles via « My Solutions »

Bornier repéré

Bornier repéré

Repérage de borne

Un repérage clair sur une large surface des points de connexion est indispensable pour la réalisation d'un câblage rapide et parfait des borniers. Cela facilite notamment la mise en service et la maintenance des armoires électriques et des installations. L'assemblage des borniers s'effectue de manière flexible avec différents blocs de jonction dont les géométries peuvent varier les unes par rapport aux autres. Les variables les plus importantes pour le repérage de borne sont le pas et la rainure de repérage. Phoenix Contact propose ici de multiples versions permettant une fixation solide sur les blocs de jonction.

Matériels pour l'identification des conducteurs et des câbles

Matériels pour l'identification des conducteurs et des câbles

Repérage de conducteurs et de câbles

Un repérage de câble et de conducteur durable et conforme aux normes assure le standard de qualité. Différents diamètres de conducteurs et de câbles requièrent ici une adaptation précise du matériel de repérage approprié. Le choix du type de montage approprié est alors décisif. Tout montage avec des attache-câbles est réalisé indépendamment du diamètre du conducteur ou du câble et peut s'effectuer également après le câblage. Un repérage ultérieur est de plus possible avec les repères à enclipser ou à coller. Par contre, le marquage avec des repères à enfiler est réalisé avant le câblage.

Différents matériels de repérage appliqués sur des appareils

Marquage des appareils

Repérage d'appareils

Dans l'armoire électrique, sur les installations de production, sur le terrain ou à l'extérieur : les repérages d'appareils sont utilisés partout. Cette diversité génère de nombreuses exigences concernant les repérages utilisés, qui ne peuvent être satisfaites que grâce à des matériels spécialisés et à des colles spéciales. Pour les surfaces irrégulières, des étiquettes en PVC ultra-souples parfaitement adaptées au support sont p. ex. recommandées. Par contre, seuls des matériels de repérage avec des colles spéciales particulièrement fortes adhèrent aux surfaces rugueuses et matériaux à faible énergie de surface.

Différentes étiquettes d'avertissement, d'obligation et d'interdiction pour le repérage des installations

Étiquettes d'avertissement, d'obligation et d'interdiction pour le repérage des installations

Repérage d'installation

Le marquage complet et clair des installations garantit non seulement la sécurité, mais constitue aussi une obligation légale. Outre les avertissements, interdictions et obligations, le marquage signale p. ex. des boutons d'arrêt d'urgence et des installations de détection incendie. Un marquage avec des étiquettes de substances dangereuses conformément à la norme internationale garantit la protection requise lors du maniement de substances dangereuses. Les repères pour conduites permettent par ailleurs l'identification des fluides ou des gaz ainsi que l'indication de leur sens d'écoulement.

E-paper
Identification industrielle

Toute notre gamme en un coup d'œil : la brochure produit contient des informations complètes ainsi que des caractéristiques techniques sur les systèmes et matériaux de repérage, les logiciels et les services.

Ouvrir l'e-paper
Systèmes de repérage