The content you are viewing is tailored for Canada. View Content for United States | Choose Another Country

Solutions de repérage pour l'industrie agroalimentaire Des solutions de marquage polyvalentes pour les applications exigeant des normes d'hygiène et de sécurité élevées

Ligne de remplissage dans la production alimentaire

L'industrie agroalimentaire impose des exigences élevées à tous les composants et matériels utilisés dans le processus de production. Le marquage en fait partie. Phoenix Contact propose une gamme évolutive de marquages pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles ainsi que des appareils et des installations. Laissez-vous convaincre par nos matériels de repérage qui répondent à des exigences de résistance variables, s'adaptent à différents types de montage et conviennent à des applications dans l'industrie agroalimentaire.

Collaboratrices lors du contrôle de qualité

Contrôle de la qualité dans la production alimentaire

Exigences spécifiques à l'industrie

La production de denrées alimentaires et de boissons requiert un niveau d'hygiène et de sécurité particulier. Le nettoyage quotidien des installations de production avec des produits de nettoyage agressifs est donc obligatoire. Les matériels de repérage sur les conducteurs et les câbles ainsi que sur les appareils et les installations doivent résister à ces conditions difficiles. Ni les repérages ni la plaque de repérage elle-même ne doivent être altérés, voire détruits. Le cas échéant, même les plus petits fragments doivent pouvoir être identifiés lors du contrôle final.

Repérage sûr et durable pour les exigences les plus élevées Propriétés du repérage en détail

En considérant les exigences spécifiques à l'industrie en matière de marquage, il est possible de mettre en évidence les propriétés des matériels qui sont nécessaires dans cet environnement.

Résistance chimique élevée

Matériel de repérage résistant aux produits chimiques

Résistance chimique élevée

Afin de garantir les normes d'hygiène les plus élevées, les installations de production de l'industrie agroalimentaire sont nettoyées plusieurs fois par jour. Pour ce faire, les produits de nettoyage utilisés sont agressifs et peuvent attaquer le matériel de base des composants de repérage. Cela peut entraîner la décoloration, la perte de lisibilité ou même la destruction des repères. L'utilisation de produits de nettoyage agressifs exige donc une grande résistance chimique des matériels de repérage ainsi que du repérage.

Matériel de repérage dans une teinte bleue non naturelle pour une identification plus rapide

Matériel de repérage bleu pour une identification plus rapide

Identification visuelle

Pour une reconnaissance rapide, l'industrie alimentaire utilise de plus en plus des marquages bleus. La couleur bleue est rarement présente à l'état naturel. C'est pourquoi elle se distingue particulièrement bien visuellement et permet une identification rapide. De plus, des impuretés telles que les spores et les moisissures ou encore les résidus d'aliments et de produits de nettoyage peuvent être identifiés plus rapidement qu'avec des matériels d'une autre couleur.

Matériel détectable pour l'identification avec des détecteurs de métaux

Matériel de repérage pour l'identification avec des détecteurs de métaux

Détectabilité

Les denrées alimentaires sont soumises aux exigences de qualité et de sécurité les plus strictes. Pour pouvoir garantir une production sûre, des contrôles finaux sont indispensables. Si un matériel de repérage se brise et tombe dans la ligne de production, en cas de doute, même les plus petits fragments du repère doivent être détectables. Il est donc recommandé d'utiliser des matériels de repérage détectables. Ces matériels sont détectables à l'aide d'appareils de détection lors du contrôle de la présence de corps étrangers métalliques à la fin de la chaîne de production.

Matériel de repérage avec une adhérence optimale

Adhérence optimale grâce à des matériels à fort pouvoir adhésif

Adhérence optimale

En raison des processus de nettoyage permanents, les matériels de repérage sont soumis à de fortes influences mécaniques. De plus, les surfaces structurées des appareils et des installations rendent difficiles une adhérence optimale des étiquettes. Il est donc nécessaire d'utiliser un adhésif puissant qui se répartit au mieux dans la structure de la surface et offre ainsi une force d'adhérence optimale. Pour un marquage durable, il est recommandé d'utiliser des repères avec un laminé de protection supplémentaire.

Identification détectable des câbles dans le processus de production

Identification détectable des câbles dans la production alimentaire

Nos solutions de repérage pour l'industrie agroalimentaire

Phoenix Contact propose des solutions de repérage qui sont très résistantes aux produits chimiques et possèdent un pouvoir adhésif élevé. De plus, celles-ci sont parfaitement identifiables visuellement et même détectables. Grâce à ces caractéristiques, elles répondent aux exigences les plus élevées, que ce soit dans une armoire électrique protégée ou dans des conditions extrêmes. Non seulement elles répondent aux normes industrielles mais elles ont été testées et approuvées par l'ISEGA pour une utilisation dans l'industrie alimentaire.

Groupe de produits : UC-WMTBA-D
Groupe de produits : WMTB HF-D
Groupe de produits : LS-WMTB-V4A
Groupe de produits : EML-D...
Groupe de produits : EML-LPR-D...
Groupe de produits : LS-EMLP-V4A... et LS-EMSP-V4A...
Groupe de produits : UC-WMTBA-D

Le repère détectable UC-WMTBA-D... est fabriqué en polypropylène. Ce matériel indéchirable se caractérise par sa résistance à l'humidité et aux produits chimiques. Le système de repérage TOPMARK NEO vous permet de créer un repérage durable avec ce repère. Si toutefois des signes de fatigue du matériel apparaissent, même les plus petits fragments du matériel détectable peuvent être détectés lors du contrôle final.

Groupe de produits : WMTB HF-D

Les repères de conducteurs et de câbles détectables sans halogène WMTB HF-D... servent au marquage et au regroupement des conducteurs et des câbles aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ils sont en polyétheruréthane thermoplastique de grande qualité. Le matériel est très flexible et présente une très bonne résistance à la déchirure. Il peut être repéré avec la THERMOMARK ROLL 2.0 ou la THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Groupe de produits : LS-WMTB-V4A

Les repères du groupe de produits LS-WMTB-V4A... se distinguent par leur grande résistance à l'eau salée, aux chlorures et aux solvants. Ils sont donc également adaptés aux exigences particulièrement élevées de l'industrie. Grâce au repérage par gravure ou au laser avec la TOPMARK NEO, le repérage est durablement résistant.

Groupe de produits : EML-D...

Le groupe de produits EML-D... comprend des étiquettes détectables pour le marquage de différents équipements dans le domaine de l'industrie alimentaire. Le matériel possède une feuille d'aluminium continue intégrée qui permet de détecter l'étiquette. Grâce à son pouvoir adhésif élevé, l'étiquette peut également être collée sur des surfaces rugueuses, structurées et avec une faible énergie de surface. Elle peut être imprimée avec la THERMOMARK ROLL 2.0 ainsi que la THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Groupe de produits : EML-LPR-D...

En plus d'un pouvoir adhésif élevé, les repères pour appareils EML-LPR-D... disposent d'un laminé de protection supplémentaire. Les laminés de protection évitent l'usure du repérage lorsque les étiquettes sont exposées à des contraintes mécaniques. Les repères du groupe de produits EML-LPR-D... résistent ainsi sans problème au processus de nettoyage quotidien dans la production alimentaire. Le repérage est réalisé avec la THERMOMARK ROLL 2.0 ou la THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D).

Groupe de produits : LS-EMLP-V4A... et LS-EMSP-V4A...

Les repères pour appareils en acier inoxydable conviennent pour un marquage facile à entretenir et durable, qui répond également à des exigences élevées en matière d'hygiène. Le matériel résiste à la corrosion, aux acides et aux températures. Les étiquettes autocollantes en acier inoxydable LS-EMLP-V4A... offrent une adhérence particulièrement bonne grâce à leur pouvoir adhésif élevé. En alternative, la variante LS-EMSP-V4A... peut être vissée ou rivetée sur les appareils. Le repérage des étiquettes est réalisé avec la TOPMARK NEO.

Imprimante laser TOPMARK NEO

Marquage avec l'imprimante laser TOPMARK NEO

Marquage résistant par repérage direct au laser Système de repérage TOPMARK NEO

Avec le système de repérage de la TOPMARK NEO, vous pouvez répondre de façon flexible aux exigences d'un marquage exigeant. Grâce à une technologie laser moderne, vous créez des matériels de repérage durables et résistants destinés à un environnement industriel. L'imprimante laser traite les matériels au format "carte" et "feuille" pour créer des marquages qui convaincront par leur énorme résistance aux diverses influences environnementales ainsi qu'à l'action mécanique. Le repérage est aussi robuste que le matériel à repérer lui-même. Des paramètres préréglés garantissent une utilisation simple qui ne nécessite aucune connaissance spécifique en matière de laser.

Avantages

  • Des solutions de repérage résistantes, durables et sûres pour les exigences les plus élevées
  • Temps de réparation, d'entretien et de maintenance réduits grâce à une identification claire des composants
  • Des solutions de repérage pour toutes les applications, situations de montage et exigences de résistance
  • Les groupes de matériels EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP et WMTB-HF-D sont testés et approuvés par l'ISEGA pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire