Adaptateurs et répartiteurs

Adaptateurs et répartiteurs

Câblage flexible

Possibilités maximales pour la répartition des signaux ou l'adaptation à différentes interfaces.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Adaptateurs et répartiteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Grâce aux adaptateurs et aux répartiteurs, configurez votre câblage selon vos besoins. Du Snap-in au M12 en passant par le M8, nous vous proposons un vaste éventail de câblages et de types. Sur demande, nous réalisons votre solution sur mesure.

Avantages

  • Potentiel d'économie grâce à la distribution et au regroupement des signaux
  • Câbler en gagnant de l'espace grâce aux variantes multipolaires
  • Répartiteur blindé avec blindage 360° pour une transmission et une distribution fiables des signaux
  • Intégration flexible de nouveaux appareils par le biais d'adaptateurs et de répartiteurs
  • Réduction des interfaces grâce aux répartiteurs avec câble moulé
  • Répartiteurs spécifiques au client avec longueurs de câble individuelles sur demande

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs