ICS25-F112S-9005
-
Boîtier de raccordement
1287411
Boîtier électronique sur rail DIN, Caches ICS, fermés, largeur: 25 mm, hauteur: 7,25 mm, profondeur: 112,3 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Boîtier de raccordement |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ICS |
Gamme de produits | ICS25 |
Version | Caches ICS, fermés |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 7,25 mm |
Profondeur | 112,3 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Matériau du boîtier | PA |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Insertion |
Type de reconditionnement | Sachet refermable |
Référence | 1287411 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | ACHAEE |
GTIN | 4063151512965 |
Poids par pièce (emballage compris) | 7,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 7,14 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Embase du boîtier 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Embase du boîtier 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Embase du boîtier 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Embase du boîtier 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Embase du boîtier 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Embase du boîtier 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Embase du boîtier 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Embase du boîtier 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Embase du boîtier 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Embase du boîtier 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Embase du boîtier 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Embase du boîtier 1355954
-
ICS25-B122X98-O-1018 - Embase du boîtier 1355955
-
ICS25-B122X98-O-5015 - Embase du boîtier 1355949
-
ICS25-B122X98-O-7035 - Embase du boîtier 1355946
-
ICS25-B122X98-O-9005 - Embase du boîtier 1355952
-
ICS25-B122X98-V-5015 - Embase du boîtier 1072372
-
ICS25-B122X98-V-7035 - Embase du boîtier 2203885
-
ICS25-B122X98-V-9005 - Embase du boîtier 1072526
-
ICS50-B100X98-O-O-5015 - Embase du boîtier 1118656
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Embase du boîtier 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Embase du boîtier 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Embase du boîtier 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Embase du boîtier 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Embase du boîtier 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Embase du boîtier 1076893
-
ICS50-B122X98-O-O-5015 - Embase du boîtier 1118652
-
ICS50-B122X98-O-O-7035 - Embase du boîtier 1118647
-
ICS50-B122X98-O-O-9005 - Embase du boîtier 1118643
-
ICS50-B122X98-V-V-5015 - Embase du boîtier 1076907
-
ICS50-B122X98-V-V-7035 - Embase du boîtier 1077064
-
ICS50-B122X98-V-V-9005 - Embase du boîtier 1076880
-
ICS25-B77X75-O-5015 - Embase du boîtier 1072454
-
ICS25-B77X75-O-9005 - Embase du boîtier 1072560
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Embase du boîtier 2203876
-
ICS25-C100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203882
-
ICS25-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072531
-
ICS25-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072378
-
ICS25-C100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1099162
-
ICS25-C100X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215686
-
ICS25-C100X12-DKP-9005 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1524410
-
ICS25-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203883
-
ICS25-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072528
-
ICS25-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072377
-
ICS25-C122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1072375
-
ICS25-C122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072525
-
ICS25-C122X12-DKP-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran 1215685
-
ICS25-C122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203886
-
ICS25-TL122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 2203887
-
ICS50-C100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Partie supérieure du boîtier 1308377
-
ICS50-TL122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076870
-
ICS50-C122X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1076876
-
ICS50-TL122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076903
-
ICS50-C122X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 1076904
-
ICS50-TL122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076991
-
ICS50-C122X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1076992
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1357462
-
ICS50-C122X12-D2,4-TRG-7035 VPE1 - Partie supérieure du boîtier avec écran tactile 1525286
-
ICS25-TL77X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1019570
-
ICS25-C77X12-7035 - Partie supérieure du boîtier 1019703
-
ICS25-TL77X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072555
-
ICS25-C77X12-9005 - Partie supérieure du boîtier 1072559
-
ICS25-TL77X12-5015 - Partie supérieure du boîtier 2203877
-
ICS25-F22V-7035 - Boîtier de raccordement 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Boîtier de raccordement 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Boîtier de raccordement 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Boîtier de raccordement 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Boîtier de raccordement 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Boîtier de raccordement 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Boîtier de raccordement 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Boîtier de raccordement 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Boîtier de raccordement 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Boîtier de raccordement 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Boîtier de raccordement 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Boîtier de raccordement 1287409
-
ICS25-F90V-1018 - Boîtier de raccordement 1287402
-
ICS25-F90V-9005 - Boîtier de raccordement 1287403
-
ICS25-F90V-5015 - Boîtier de raccordement 1287404
-
ICS25-F90V-7035 - Boîtier de raccordement 1287405
-
ICS25-F112V-1018 - Boîtier de raccordement 1287396
-
ICS25-F112V-9005 - Boîtier de raccordement 1287399
-
ICS25-F112V-5015 - Boîtier de raccordement 1287400
-
ICS25-F112V-7035 - Boîtier de raccordement 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Boîtier de raccordement 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Boîtier de raccordement 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Boîtier de raccordement 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Boîtier de raccordement 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Boîtier de raccordement 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Boîtier de raccordement 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Boîtier de raccordement 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Boîtier de raccordement 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Boîtier de raccordement 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Boîtier de raccordement 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Boîtier de raccordement 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Boîtier de raccordement 1287430
-
ICS25-F90S-7035 - Boîtier de raccordement 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Boîtier de raccordement 1287415
-
ICS25-F90S-5015 - Boîtier de raccordement 1287416
-
ICS25-F90S-1018 - Boîtier de raccordement 1287414
-
ICS25-F112S-7035 - Boîtier de raccordement 1287413
-
ICS25-F112S-9005 - Boîtier de raccordement 1287411
-
ICS25-F112S-5015 - Boîtier de raccordement 1287412
-
ICS25-F112S-1018 - Boîtier de raccordement 1287410
-
ICS25-F22A-7035 - Boîtier de raccordement 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Boîtier de raccordement 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Boîtier de raccordement 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Boîtier de raccordement 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Boîtier de raccordement 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Boîtier de raccordement 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Boîtier de raccordement 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Boîtier de raccordement 1287366
-
ICS25-F22U-7035 - Boîtier de raccordement 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Boîtier de raccordement 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Boîtier de raccordement 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Boîtier de raccordement 1287377
-
ICS25-F22J-7035 - Boîtier de raccordement 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Boîtier de raccordement 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Boîtier de raccordement 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Boîtier de raccordement 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Boîtier de raccordement 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Boîtier de raccordement 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Boîtier de raccordement 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Boîtier de raccordement 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Boîtier de raccordement 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Boîtier de raccordement 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Boîtier de raccordement 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Boîtier de raccordement 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Boîtier de raccordement 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Boîtier de raccordement 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Boîtier de raccordement 1287375
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connecteur pour C.I. RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Élément de contact 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Élément de contact 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Élément de contact 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Élément de contact 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Bloc de jonction C.I. 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Bloc de jonction C.I. 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Bloc de jonction C.I. 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Bloc de jonction C.I. 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Embase de circuit imprimé 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Embase de circuit imprimé 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Embase de circuit imprimé 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Embase de circuit imprimé 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Embase de circuit imprimé 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Embase de circuit imprimé 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Embase de circuit imprimé 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Embase de circuit imprimé 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Embase de circuit imprimé 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Embase de circuit imprimé 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Embase de circuit imprimé 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Embase de circuit imprimé 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Embase de circuit imprimé 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Embase de circuit imprimé 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Embase de circuit imprimé 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Embase de circuit imprimé 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Connecteur de bus sur rail DIN 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Connecteur de bus sur rail DIN 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Connecteur de bus sur rail DIN 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Connecteur de bus sur rail DIN 1488806
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Connecteur pour C.I. 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Connecteur pour C.I. 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Connecteur pour C.I. 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Connecteur pour C.I. 1086730
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Connecteur pour C.I. 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Connecteur pour C.I. 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connecteur pour C.I. 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Connecteur pour C.I. 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Connecteur pour C.I. 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Connecteur pour C.I. 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Connecteur pour C.I. 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Connecteur pour C.I. 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Connecteur pour C.I. 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Connecteur pour C.I. 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Connecteur pour C.I. 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Connecteur pour C.I. 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Connecteur pour C.I. 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Connecteur pour C.I. 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Connecteur pour C.I. 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Dissipateur thermique 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Dissipateur thermique 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Dissipateur thermique 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Dissipateur thermique 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Fibre optique 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Fibre optique 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Fibre optique 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Fibre optique 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Fibre optique 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Fibre optique 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Fibre optique 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Fibre optique 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Fibre optique 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Fibre optique 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibre optique 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Fibre optique 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - Connecteurs femelles CMS 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - Connecteurs mâles CMS 1154016
Avantages
Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Traitement individuel pour toute technologie de raccordement spécifique au client
Montage facile et rapide par insertion des circuits imprimés équipés, grâce à des rails de guidage stables
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190