ICC25-H/5R3,5-1018 - Embase de circuit imprimé
1357416

Embase de circuit imprimé, coloris: jaune, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 150 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: ICC..-H/..R3,5, pas: 3,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: ICC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: sans, type de conditionnement: Conditionnement en carton, Article avec sortie de broche latérale droite

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage
Conçu pour l'intégration dans le procédé de soudage à la vague
Montage facile et rapide par insertion des circuits imprimés équipés, grâce à des rails de guidage stables
Codage simple et rapide lors de la première connexion de connecteurs et de l'embase