CHARX manage - gestion de la charge des stations de charge et des parcs de recharge

Gestion de la charge des stations de charge et des parcs de recharge

Gérez votre infrastructure de charge avec CHARX manage. Le logiciel évolutif optimise l'exploitation de vos stations de charge, augmente la disponibilité et permet un décompte précis des procédures de charge par l'Open Charge Point Protocol (OCPP). La gestion de la charge répartit la puissance de raccordement disponible sur toutes les bornes de recharge en se basant sur des règles, de sorte que les voitures électriques se rechargent en courant selon les besoins et que le raccordement domestique soit exploité de manière optimale et protégé contre les surcharges.

Plus dinformations

Avantages

  • Aucune défaillance coûteuse et disponibilité du parc de recharge assurée grâce à la gestion intégrée de la charge
  • Mise en service, configuration et surveillance faciles du parc de recharge par navigateur web
  • Commande tactile intuitive pour les conducteurs de voitures électriques sur le terminal central
  • Solution tournée vers l'avenir et flexible grâce à des licences évolutives et à l'ajout aisé de nouvelles bornes de recharge
  • Connexion flexible aux systèmes de gestion des bâtiments et Backend

Optimisez le fonctionnement de vos stations de charge Gérez votre parc de recharge avec CHARX manage

Parking avec de nombreuses bornes de recharge avec une voiture électrique (BMW i3) en cours de recharge
Schéma d'un parking avec gestion de la charge pour différentes bornes de recharge pour voitures électriques
Diagramme d'un parking avec gestion de la charge et priorisation de certaines bornes de recharge
Représentation graphique du mode de fonctionnement de l'Open Charge Point Protocol (OCPP) pour la connexion aux services basés sur le cloud dans la gestion des parcs de recharge
Les stations de charge situées devant un bâtiment sont connectées au système de gestion des bâtiments
Parking avec de nombreuses bornes de recharge avec une voiture électrique (BMW i3) en cours de recharge

Avec le nombre croissant de voitures électriques, les besoins en possibilités de recharge augmentent aussi. C'est pourquoi les parkings extérieurs ou couverts sont de plus en plus équipés de stations de charge. Les ingénieurs, les constructeurs et les gestionnaires de tels parcs de recharge doivent relever le défi d'obtenir la puissance de charge optimale sur chaque borne de recharge en tenant compte du raccordement réseau limité sur place. Simultanément, il faut assurer une disponibilité et une sécurité élevées, en tenant compte des autres récepteurs et générateurs. Avec CHARX manage, vous pouvez relever ce défi. Vous pouvez gérer jusqu'à 50 bornes de recharge et optimiser leur fonctionnement.

Schéma d'un parking avec gestion de la charge pour différentes bornes de recharge pour voitures électriques

La gestion de la charge extrêmement efficace répartit la puissance de raccordement disponible de manière homogène entre 50 bornes de recharge AC et DC au maximum. Cela protège votre raccordement réseau contre la surcharge et le réseau de distribution contre les déséquilibres de charge.

Diagramme d'un parking avec gestion de la charge et priorisation de certaines bornes de recharge

Au lieu d'une répartition homogène de la puissance de charge entre toutes les bornes de recharge, vous pouvez accorder une priorité plus ou moins élevée à certains utilisateurs, selon quatre niveaux. Cela peut être utile p. ex. pour les stationnements de courte durée ou les V.I.P.

Représentation graphique du mode de fonctionnement de l'Open Charge Point Protocol (OCPP) pour la connexion aux services basés sur le cloud dans la gestion des parcs de recharge

Avec l'Open Charge Point Protocol (OCPP) intégré, vous pouvez vous connecter aux services basés sur le cloud. Cela comprend p. ex. l'autorisation des utilisateurs ainsi que la transmission des données de la charge pour la facturation.

Les stations de charge situées devant un bâtiment sont connectées au système de gestion des bâtiments

Si les stations de charge font partie de l'infrastructure des bâtiments, il est utile de les connecter à un système de gestion des bâtiments. Celui-ci fournit au parc de recharge le courant de charge disponible, selon les besoins des autres récepteurs.

Référence client
CHARX manage dans la pratique
GP Joule propose des solutions de production d'énergies renouvelables en utilisant le soleil, le vent et la biomasse ainsi que pour l'électromobilité. Avec notre logiciel CHARX manage, GP Joule a trouvé une solution flexible de gestion de la charge – pour le parking de la société et pour ses clients.
En savoir plus maintenant
Prise de vue aérienne de GP Joule : parc de recharge avec une gestion intelligente de la charge

Déclaration du client

GP Joule utilise CHARX manage comme solution de gestion de la charge pour le parking de l'entreprise
GP Joule a opté pour CHARX manage YouTube

Une gestion optimale Intuitive, en quelques clics seulement

Utilisez un navigateur web pour mettre en service, configurer, piloter et surveiller facilement votre parc de recharge. En quelques clics, vous pouvez gérer les utilisateurs et les bornes de recharge, valider des recharges et bien plus encore – de manière classique sur le PC de bureau ou mobile avec une tablette par une connexion VPN sécurisée. L'interface web intuitive réunit ainsi toutes les fonctions pour l'exploitant de l'installation, les techniciens d'entretien et le personnel de service.

Les collaborateurs du centre de contrôle pilotent facilement le parc de charge avec CHARX manage via un navigateur web
Pilotez et surveillez facilement votre parc de charge avec un navigateur web
Capture d'écran de l'application web CHARX manage : présentation du tableau de bord
Dans le tableau de bord, vous avez toutes les bornes de recharge en vue et sous contrôle
Capture d'écran de l'application web CHARX manage - configuration de deux circuits de charge
Pour les installations plus importantes, vous pouvez configurer deux circuits de charge
Capture d'écran de l'application web CHARX manage : ajout de nouvelles bornes de recharge
Ajoutez de nouvelles bornes de recharge pour étendre votre parc de charge
Capture d'écran de l'application web CHARX manage : octroi d'autorisations de recharge
Accordez des autorisations de recharge au niveau local en attribuant des étiquettes RFID
Capture d'écran de l'application web CHARX manage : facturation locale et diagnostic
Exporter les données de toutes les procédures de charge au format CSV

Une recharge facile Guidage de l'utilisateur via l'écran tactile

Sur demande, les utilisateurs de vos stations de charge peuvent être guidés par l'écran tactile d'un terminal central, de l'autorisation jusqu'à la fin de la procédure de charge. Pendant la charge, CHARX manage détecte toutes les données énergétiques et de transaction pertinentes, les enregistre dans une base de données SQL locale et les transmet par l'OCPP à l'opérateur Backend. Sur demande, nous pouvons aussi ajouter votre logo et les couleurs désirées à l'écran tactile, pour un marquage et un look homogènes du parc de recharge.

Un homme utilise l'écran tactile du terminal central du parc de recharge, à côté duquel se trouve une voiture électrique avec un câble de charge branché
Les conducteurs de voitures électriques sont guidés de manière intuitive par un écran tactile sur le terminal
Écran du logiciel du parc de recharge : autorisation, par exemple via une carte RFID
Étape 1 : autorisation, par exemple via une carte RFID
Écran du logiciel du parc de recharge : l'utilisateur sélectionne une borne de recharge disponible
Étape 2 : sélection de la borne de recharge
Écran du logiciel du parc de recharge : l'utilisateur est invité à brancher son véhicule avec un câble de charge
Étape 3 : raccordement du véhicule
Écran du logiciel du parc de recharge : pendant la charge, les valeurs telles que la puissance de charge actuelle sont affichées
Étape 4 : charge du véhicule

Une connexion intelligente Mise en réseau des parcs de recharge et des bâtiments entre eux

En option, vous pouvez intégrer CHARX manage dans un système de gestion des bâtiments et de l'énergie, par exemple Emalytics de Phoenix Contact. Avec la prescription dynamique du courant de charge maximum et l'échange d'autres données en temps réel, vous pouvez optimiser l'interaction entre les bâtiments et le parc de recharge, et éviter ainsi de manière ciblée des pointes de charge. Ainsi, vous pouvez recharger les voitures électriques avec un bilan neutre en CO₂ et le courant photovoltaïque que vous avez produit. Simultanément, vous assurez que la réserve d'énergie est suffisante pour les récepteurs du bâtiment.

Gestion de bâtiment dans un bâtiment avec diverses icônes numériques et une tablette avec un tableau de bord de gestion des bâtiments
Intégrez vos stations de charge dans votre gestion des bâtiments
Diagramme : avec le logiciel Emalytics, le parc de recharge s'intègre dans le système de gestion des bâtiments
Emalytics permet une visualisation et un contrôle intelligents des procédures de charge
Diagramme : surveillance et analyse de toutes les données relatives au générateur et à la consommation pour une distribution optimale de l'énergie
Distribuer l'énergie en fonction de la demande pour optimiser vos coûts
Diagramme : utilisation des véhicules électriques comme accumulateurs d'énergie mobiles
Utilisez les voitures électriques comme accumulateurs d'énergie pour éviter les pointes de charge
Différents logos de protocoles de communication pour la connexion de CHARX manage : KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
CHARX manage peut également être couplé à d'autres systèmes via des E/S

Un investissement pour l'avenir Grâce au modèle de licence évolutif, vous pouvez étendre votre parc de charge de manière flexible - jusqu'à 50 bornes de recharge

Exemple de parc de recharge avec connexions aux bâtiments et Backend

Exemple de parc de recharge avec connexions aux bâtiments et Backend

Réalisez votre parc de recharge avec nous Voici comment cela fonctionne

1. Sélection de la licence du logiciel
Selon la taille de votre parc de recharge, vous disposez de licences de logiciel évolutives pour 5 à 50 bornes de recharge. Pour les extensions futures, vous pourrez bénéficier de licences de mises à niveau à un prix intéressant. Ainsi, vous pouvez investir à long terme et développer avec flexibilité vos possibilités de recharge.

2. Sélection de l'ordinateur industriel
Selon l'architecture du parc de recharge, vous avez le choix entre deux ordinateurs industriels adaptés avec des performances matérielles appropriées : vous pouvez choisir un Panel PC pour une autorisation centralisée avec commande tactile au niveau du terminal. Un box-PC est le bon choix pour les parcs de recharge sans autorisation ou avec autorisation décentralisée directement sur la borne de recharge. Cela vous prendra alors juste quelques minutes pour installer les logiciels sur le PC.

3. Sélection du contrôleur de charge
Selon le type de charge et les fonctions nécessaires, nous vous proposons des contrôleurs de charge compatibles ainsi que de nombreux autres composants pour installer vos bornes de recharge. Vous les connecterez ensuite à votre ordinateur industriel par Ethernet.

Collaborateur avec un client lors d'un entretien-conseil sur les produits dédiés à l'électromobilité

Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous conseillerons volontiers

Nous clarifions avec vous les exigences spécifiques à votre projet, puis nous vous aidons à mettre en place et à mettre en réseau vos stations de charge ainsi qu'à connecter votre parc de recharge aux fournisseurs de services et aux systèmes de gestion des bâtiments.

Contactez-nous !