HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Embase de circuit imprimé
2203409

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 12, gamme d'articles: HSCH 1,5/..-G-THR, pas: 3,45 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: HSC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Pour connecteur à raccordement frontal avec raccordement Push-in rapide et sans outil
Convient pour les processus de soudage par refusion
Toutes les embases avec détrompage variable
Conditionnement en bande blister pour l'assemblage automatisé Pick-and-Place