ME-IO 18,8 LC 8U 5015 - Capot de boîtier
1493572

Boîtier électronique sur rail DIN, 8U design en L, Capot, largeur: 20,94 mm, hauteur: 114,1 mm, profondeur: 30,1 mm, coloris: bleu (similaire à RAL 5015)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage sans outil
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Usinage mécanique possible pour la technologie de raccordement spécifique à l'application
Caches pour faces avant d'appareil complètement fermées