SC 2,5-NS/ 7 (1GNYE/6GY)
-
Couplage COMBI
3041457
Couplage COMBI, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 1, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune-gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Coupleur de bloc de jonction |
Domaine d'application | Industrie ferroviaire |
Construction des machines | |
Construction d’installations | |
Nombre de pôles | 7 |
Pas | 5,2 mm |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 7 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
Section nominale | 2,5 mm² |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Largeur | 38,4 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Pas | 5,2 mm |
Couleur | multicolore |
vert-jaune | |
gris (RAL 7042) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3041457 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | BE2145 |
Product key | BE2145 |
GTIN | 4046356995771 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,208 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,208 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PDZ/2 - Dispositif antitraction 3040562
-
PDZ/4 - Dispositif antitraction 3040575
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
DP PS-5 - Plaque d'écartement 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Fiche de test 3038723
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
E/AL-NS 35 - Butée 1201662
-
SP 2,5/ 1 - Connecteurs 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connecteurs 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connecteurs 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connecteurs 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connecteurs 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connecteurs 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connecteurs 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connecteurs 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connecteurs 3040339
-
SP 2,5/10 - Connecteurs 3040342
-
SP 2,5/11 - Connecteurs 3040355
-
SP 2,5/12 - Connecteurs 3040368
-
SP 2,5/13 - Connecteurs 3040371
-
SP 2,5/14 - Connecteurs 3040384
-
SP 2,5/15 - Connecteurs 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connecteurs 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connecteurs 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connecteurs 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Connecteurs 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Connecteurs 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Connecteurs 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040740
-
SP-H 2,5/ 1 - Connecteurs 3210619
-
SP-H 2,5/ 2 - Connecteurs 3210622
-
SP-H 2,5/ 3 - Connecteurs 3210635
-
SP-H 2,5/ 4 - Connecteurs 3210648
-
SP-H 2,5/ 5 - Connecteurs 3210651
-
SP-H 2,5/ 6 - Connecteurs 3210664
-
SP-H 2,5/ 7 - Connecteurs 3210677
-
SP-H 2,5/ 8 - Connecteurs 3210680
-
SP-H 2,5/ 9 - Connecteurs 3210693
-
SP-H 2,5/10 - Connecteurs 3210703
-
SP-H 2,5/11 - Connecteurs 3210716
-
SP-H 2,5/12 - Connecteurs 3210729
-
SP-H 2,5/13 - Connecteurs 3210732
-
SP-H 2,5/15 - Connecteurs 3210758
-
SP-H 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3210761
-
SP-H 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3210774
-
SP-H 2,5/ 1-L - Connecteurs 3210787
-
SP-H 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 3210790
-
SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 3210800
-
SP-H 2,5/ 1-M - Connecteurs 3210813
-
SP-H 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 3210826
-
SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 3210839
-
SP-H 2,5/ 1-R - Connecteurs 3210842
-
SP-H 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 3210855
-
SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 3210868
-
SPV 2,5/ 1 - Connecteurs 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Connecteurs 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Connecteurs 3041794
-
SPV 2,5/11 - Connecteurs 3041817
-
SPV 2,5/12 - Connecteurs 3041820
-
SPV 2,5/13 - Connecteurs 3041833
-
SPV 2,5/14 - Connecteurs 3041846
-
SPV 2,5/15 - Connecteurs 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Connecteurs 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Connecteurs 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Connecteurs 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Connecteurs 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connecteurs 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connecteurs 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connecteurs 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connecteurs 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connecteurs 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connecteurs 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connecteurs 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connecteurs 1071720
-
LP 2,5/10 - Connecteurs 1071721
-
LP 2,5/11 - Connecteurs 1071722
-
LP 2,5/12 - Connecteurs 1071723
-
LP 2,5/13 - Connecteurs 1071724
-
LP 2,5/14 - Connecteurs 1071725
-
LP 2,5/15 - Connecteurs 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connecteurs 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connecteurs 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connecteurs 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 1071737
Avantages
Des dispositifs antitraction standard peuvent être utilisés.
Testé pour applications ferroviaires
Ce prolongateur avec raccordement à ressort est la solution optimale pour les applications avec montage sur profilé et faible hauteur disponible.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2