Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: Pg13,5, coloris: gris clair RAL 7035, avec joint torique