Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
HEAVYCONNEC ADVANCE pour conditions environnementales rigoureuses, capot B10, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie de câble droite