Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Adaptateur pour module HEAVYCONNEC, isolant femelle, série D40, 40 pôles, raccordement pour conducteur de protection à gauche pour le côté droit de l'armoire , raccordement vissé