Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot passe-câble B24, avec verrouillage, matériau: PA, nombre de sorties: 1, droit, M32, hauteur: 95 mm, presse-étoupe: avec, Standard