Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 4, matériau: PA, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 16