Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Capot passe-câble B16, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M40, hauteur: 110,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Applications ferroviaires, pour exigences CEM et environnementales élevées, Série HPR