Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Cadre d'arrimage pour racks, pour éléments de contact de type B6, avec 4 vis à tête plate M5, insert de compensation axe x/y +/- 1,5 mm