Le verrouillage à étrier transversal ou longitudinal permet une juxtaposition dense, un montage flexible et un changement manuel facile des connecteurs. Les étriers de verrouillage sont en polyamide renforcé en fibre de verre.
Cadre de montage pour connecteurs HEAVYCONNEC, partie supérieure pour étrier transversal, pour parties inférieures avec étrier transversal HC-CIF...BFWD.. ou pour parties inférieures HC-CIF...BFFD.., pour éléments de contact B16, avec vis M4 à tête à six pans creux de 3 mm, pour profilés NS35/7,5