SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - Porte-contacts
1506690

Porte-contacts, 8-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, A-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Convient pour le pick-and-place : l'assemblage automatisé sur le circuit imprimé contribue à augmenter l'efficacité de la production
Conception optimisée : centre de gravité déplacé, permettant un maintien « sans effort » sur le circuit imprimé sans clip de verrouillage
Flexibilité : placement et alignement faciles sur le circuit imprimé, même dans les espaces restreints
Modularité : compatible avec les boîtiers THR disponibles