Câble de charge DC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge rapide en courant continu (DC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule CCS de type 2, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)
CHARX PT2H-DC800-7,0MEC00P
-
Câble de charge DC
1885476
CHARX connect professional, CCS type 2, Câble de charge DC HPC, jusqu'à 1000 A dans Boost mode, 725 A permanent, 1000 V DC, avec connecteur de charge côté véhicule et câble refroidis, câble: 7 m, noir, droit, avec cadre d'enfichage échangeable, avec contacts de puissance de signalisation, PE et DC amovibles, avec capteurs de température analogiques, avec technique de mesure à quatre fils, Refroidissement liquide, Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-3-1, pour la charge en courant continu (DC) des véhicules électriques (VE)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Puissance de charge pouvant atteindre 1000 kW grâce à un nouveau concept de refroidissement – avec dans le même temps une meilleure maniabilité
Concept de raccordement individuel sur demande – adapté à votre station de recharge HPC
Modèle d'enfichage entièrement remplaçable pour une maintenance rapide, peu onéreuse et durable
Détection fiable et économique des fuites par contrôleur d'isolement
Facturation conforme à la législation sur l'étalonnage grâce à la technique de mesure à quatre fils intégrée
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement