Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Accessoires et composants IHM pour les boîtiers électroniques
Les adaptateurs de rails DIN UTA permettent d'enclencher des appareils tels que des alimentations ou des répartiteurs pour capteurs/actionneurs sur des rails normalisés. La version métallique avec protection anticorrosion assure une longue durée de vie en service et permet une fixation fiable même en cas de contraintes extrêmes. Les adaptateurs de rail DIN sont la base solide d'une intégration professionnelle des appareils dans l'armoire électrique.
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, Tête bombée, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 20, (2 rangées, 10 colonnes), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
Lampe de signalisation 10 mm avec diode électroluminescente SMD 5 mm (couleurs RVB) à des fins de montage pour des épaisseurs de paroi à partir de 1,5 mm. Boîtier noir en polycarbonate (UL 94-V0) avec 4 extrémités libres de 94 mm étamées, étanche à l'eau IP68 (EN 60529)
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, Tête bombée, surface de rayonnement: sphérique, nombre d'affichages: 2, (2 rangées, 1 colonne), pas: 2,54 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Plaque de montage, se visse sur les appareillages de taille 0
Adaptateur universel pour profilés pour visser des appareillages électriques
Clavier à membrane pour ICS25x100, autocollant, technologie des pistes conductrices en argent, 4 touches, 2 couleurs, languette à 5 pôles, pas : 1,0 mm, fenêtre transparente pour écran TFT de 0,96"
Avantages
- Équipement et complément optimisés pour vos boîtiers électroniques
- Solutions de systèmes sur mesure, entre autres, grâce à des couleurs et des dimensions variées
- Combinaisons possibles d'écrans et de claviers à membrane
Nouveautés de la technologie de raccordement d'appareils
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers électroniques, Phoenix Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et d'infrastructures.
Découvrez notre nouvelle technologie de raccordement d'appareils pour la transmission de signaux, données et puissance ainsi que nos boîtiers électroniques polyvalents.
Vaste gamme d'accessoires pour une fonctionnalité maximale
Adaptateurs de rail DIN
Adaptateurs de rail DIN
Les adaptateurs de rail DIN sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les objets encombrants sur les rails DIN.
- Adaptateur de rail DIN en zinc injecté
- Flexibilité maximale de positionnement de vos appareils grâce aux points de fixation
- Gagnez de la place grâce aux adaptateurs sur mesure de différentes largeurs et longueurs
Écrans
Écrans
Les écrans pour boîtiers électroniques permettent des résolutions d'affichage fonctionnelles, avec des diagonales de 2,4 à 15″. Ils peuvent être utilisés avec des boîtiers électroniques fixes ou mobiles.
- Écrans LCD contrastés et écrans TFT couleur
- Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
- Pour des plages de température de -20 °C à 70 °C
- Écrans tactiles disponibles sur demande
- Supports d'écran de couleurs différentes
Claviers à membrane
Claviers à membrane
De plus en plus de boîtiers électroniques sont équipés de claviers à membrane. Notre gamme s'intègre facilement dans les boîtiers électroniques de Phoenix Contact.
- Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
- Différentes tailles et couleurs pour des appareils personnalisés
- Configurations personnalisées sur demande
Fibres optiques
Fibres optiques
Plus de place pour l'essentiel : les fibres optiques permettent d'intégrer des indicateurs d'état pour boîtiers électroniques sans encombrer la place disponible.
- Indicateurs visuels simples de diagnostic et d'état
- Versions horizontales et verticales pour indicateurs d'état ronds ou rectangulaires
- Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
- Flexibilité élevée grâce aux versions avec un à 40 indicateurs
- Grâce aux fibres optiques, inutile de recourir à des circuits imprimés supplémentaires pour les diodes lumineuses
Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN
Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.