CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 1 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 1 A | 26 - 12 |
EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651131219505cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Intensité déterminée par la diode | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Intensité déterminée par la diode | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Intensité déterminée par la diode | 600 V | 0,5 A | 26 - 12 |