PTS 4 BU - Blocs de jonction simple
3213602

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm2, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Blocs de jonction à 2, 3 et 4 conducteurs dans une seule forme
Blocs de jonction pour conducteur de protection de même forme disponibles
Le modèle PTS 2,5 doté de quatre lignes de pontage offre de nombreuses possibilités de pontage de potentiel.
Entrée de conducteur coudée pour une utilisation dans des coffrets de raccordement plats
Grande économie d'espace en cas d'utilisation dans des systèmes de câblage encastrés